Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 220 mm |
| d - Внутренний диаметр | 240 mm |
| B1 - Длина втулки | 116 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 123 mm |
| G - Обозначение резьбы | Tr260X4 |
| lG - Длина резьбы втулки | 21 mm |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | G1/4 |
| lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла | 15 mm |
| a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла | 9 mm |
| Вес | 8,75 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 23048 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | HM52T |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB44 |
| Обозначение гайки | HM44T |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV52 EBF |