Закрепительная втулка

AOH3160G - SNR

AOH3160G

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки280 mm
d - Внутренний диаметр300 mm
B1 - Длина втулки192 mm
B4 - Общая длина демонтажа200 mm
G - Обозначение резьбыTr320X5
lG - Длина резьбы втулки30 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаG1/4
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла15 mm
a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла9 mm
Вес20,4 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23160
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиHM3164
Обозначение соответствующего фиксатораMB56
Обозначение гайкиHM56T
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV64 EBF