Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 380 mm |
| d - Внутренний диаметр | 400 mm |
| B1 - Длина втулки | 240 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 250 mm |
| G - Обозначение резьбы | Tr420X5 |
| lG - Длина резьбы втулки | 38 mm |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | G1/4 |
| lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла | 15 mm |
| a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла | 9 mm |
| Вес | 36,1 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 23180 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | HM3184 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MS3076 |
| Обозначение гайки | HM3076 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV84 EBF |