Закрепительная втулка

AOHX31/670 - SNR

AOHX31/670

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки630 mm
d - Внутренний диаметр670 mm
B1 - Длина втулки395 mm
B4 - Общая длина демонтажа409 mm
G - Обозначение резьбыTr710X7
lG - Длина резьбы втулки59 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаG1/4
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла15 mm
a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла12 mm
Вес187 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник231/670
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиHM31/710
Обозначение соответствующего фиксатораMS30/630
Обозначение гайкиHM30/630
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV142 EBF