Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 670 mm |
| d - Внутренний диаметр | 710 mm |
| B1 - Длина втулки | 405 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 421 mm |
| G - Обозначение резьбы | Tr750X7 |
| lG - Длина резьбы втулки | 60 mm |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | G1/4 |
| lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла | 15 mm |
| a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла | 15 mm |
| Вес | 205 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 231/710 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | HM31/750 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MS30/670 |
| Обозначение гайки | HM30/670 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV150 EBF |