Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами | 10 mm |
| Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками | 24 mm |
| Dw - Диаметр по телам качения | 2 mm |
| Опорное кольцо AS | AS1100 |
| Кольцо вала WS | WS81100 |
| Кольцо корпуса GS | GS81100 |
| Ea - Опорный наружный диаметр роликов | 21,7 mm |
| Eb - Опорный внутренний диаметр роликов | 12,3 mm |
| Масса сепаратора с роликами | 0,003 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 9,15 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 25,3 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 3,1 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 3500 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 14000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |