Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами | 12 mm |
| Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками | 26 mm |
| Dw - Диаметр по телам качения | 2 mm |
| Опорное кольцо AS | AS1101 |
| Кольцо вала WS | WS81101 |
| Кольцо корпуса GS | GS81101 |
| Ea - Опорный наружный диаметр роликов | 23,7 mm |
| Eb - Опорный внутренний диаметр роликов | 14,3 mm |
| Масса сепаратора с роликами | 0,003 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 9,85 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 28,9 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 3,5 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 3300 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 13000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |