Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами | 15 mm |
| Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками | 28 mm |
| Dw - Диаметр по телам качения | 2 mm |
| Опорное кольцо AS | AS1102 |
| Кольцо вала WS | WS81102 |
| Кольцо корпуса GS | GS81102 |
| Ea - Опорный наружный диаметр роликов | 26,5 mm |
| Eb - Опорный внутренний диаметр роликов | 17,2 mm |
| Масса сепаратора с роликами | 0,004 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 11,3 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 36 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 4,4 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2800 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 11000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |