Thrust needle roller bearing cages

AXK1105 - NTN

AXK1105

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами25 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками42 mm
Dw - Диаметр по телам качения2 mm
Опорное кольцо ASAS1105
Кольцо вала WSWS81105
Кольцо корпуса GSGS81105
Ea - Опорный наружный диаметр роликов39,4 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов29,5 mm
Масса сепаратора с роликами0,007 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность14,6 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность58 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность7,05 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C