Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами | 60 mm |
| Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками | 85 mm |
| Dw - Диаметр по телам качения | 3 mm |
| Опорное кольцо AS | AS1112 |
| Кольцо вала WS | WS81112 |
| Кольцо корпуса GS | GS81112 |
| Ea - Опорный наружный диаметр роликов | 81,9 mm |
| Eb - Опорный внутренний диаметр роликов | 66 mm |
| Масса сепаратора с роликами | 0,039 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 44,5 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 234 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 28,6 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 800 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3200 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |