Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 100 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 135 mm Dw - Диаметр по телам качения 4 mm Опорное кольцо AS AS1120 Кольцо вала WS WS81120 Кольцо корпуса GS GS81120 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 131,4 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 107,5 mm Масса сепаратора с роликами 0,112 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 90 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 550 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 64 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C