• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Выжимной подшипник сцепления

BAC368.09 - NTN

BAC368.09

Заработав репутацию эксперта в ВЫЖИМНЫХ ПОДШИПНИКАХ СЦЕПЛЕНИЯ среди крупнейших автопроизводителей, компания NTN-SNR предлагает запчасти для сцепления такого же высокого качества, что и у оригинальных запчастей.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Выжимной подшипник сцепления

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Clutch Release)33 mm
External diameter 2 (Clutch Release Bearing)30 mm
External diameter 1 (Clutch Release Bearing)90 mm
Weight0,294 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулNissan30502-03E20Nissan30502-0W720Nissan30502-0W722Nissan30502-1W720Nissan30502-28E20Nissan30502-41U20

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanAlmeraALMERA 107/2000 => 12/2002--NissanAlmeraALMERA 207/2000 => 10/2005--NissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 10/2006--NissanMaximaMAXIMA I11/1988 => 09/1991--NissanMaximaMAXIMA III10/2000 => 12/2005--NissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 06/2002--NissanPRAIRIEPRAIRIE II03/1992 => 06/1994--NissanSUNNY IIISUNNY III09/1990 => 04/1995--NissanTerranoTERRANO I07/1987 => 01/1993--NissanUrvanUrvan01/1987 => 04/1997--