Стандартная шаровая втулка закрыто

BB12UU - SNR

BB12UU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартJIS dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр12 mm
d - Диаметр отверстия0/-0,009
D - Наружный диаметр21 mm
D - Наружный диаметр0/-0,013
L - Длина30 mm
L - Длина0/-0,2
L123 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр20 mm
L21,3 mm
Количество рядов шариков4
Вес0,042 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,415 kN
Cmax0,587 kN
C0min0,784 kN
C0max1,109 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C