Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Тип конструкции | BBE |
| Категория шариковой втулки | Standard ball bushings, closed |
| Стандарт | JIS dimension |
| Количество уплотнений | 2 |
| Материал кольца или фиксирующих колец | 100Cr6 |
| Материал сепаратора | PA |
| Начальное смазывание | Non/No |
| d - Внутренний диаметр | 8 mm |
| d - Диаметр отверстия | 0/-0,009 |
| D - Наружный диаметр | 15 mm |
| D - Наружный диаметр | 0/-0,011 |
| L - Длина | 17 mm |
| L - Длина | 0/-0,2 |
| L1 | 11,5 mm |
| Длина L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Диаметр | 14,3 mm |
| L2 | 1,1 mm |
| Количество рядов шариков | 4 |
| Вес | 0,011 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cmin | 0,153 kN |
| Cmax | 0,216 kN |
| C0min | 0,216 kN |
| C0max | 0,305 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 80 °C |