Стандартная шаровая втулка открытый

BBE10UU-OP - SNR

BBE10UU-OP

В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-OP
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, open
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр10 mm
d - Диаметр отверстия0,008/0
D - Наружный диаметр19 mm
D - Наружный диаметр0/-0,009
L - Длина29 mm
L - Длина0/-0,2
L122 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр18 mm
L21,3 mm
E6,8 mm
Альфа80 °
Количество рядов шариков3
Вес0,023 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,286 kN
Cmax0,286 kN
C0min0,549 kN
C0max0,549 kN
Crev для OP183.04
C0rev для OP351.36
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C