Стандартная шаровая втулка открытый

BBE12AUU-OP - SNR

BBE12AUU-OP

В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-OP
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, open
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораRSt34-2
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр12 mm
d - Диаметр отверстия0,008/0
D - Наружный диаметр22 mm
D - Наружный диаметр0/-0,009
L - Длина32 mm
L - Длина0/-0,2
L122,9 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр21 mm
L21,3 mm
E7,5 mm
Альфа78 °
Количество рядов шариков3
Вес0,035 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,416 kN
Cmax0,416 kN
C0min0,784 kN
C0max0,784 kN
Crev для OP266.24
C0rev для OP501.76
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C