Стандартная шаровая втулка закрыто

BBE16AUU - SNR

BBE16AUU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораRSt34-2
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр16 mm
d - Диаметр отверстия0,009/-0,001
D - Наружный диаметр26 mm
D - Наружный диаметр0/-0,009
L - Длина36 mm
L - Длина0/-0,2
L124,9 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр24,9 mm
L21,3 mm
Количество рядов шариков4
Вес0,06 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,526 kN
Cmax0,744 kN
C0min0,892 kN
C0max1,261 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C