Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Стандартная шаровая втулка открытый

BBE16UU-OP-RL - SNR

BBE16UU-OP-RL

В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-OP
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, open
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
Пересмазывание и крепежное отверстиеOui/Yes
ПересмазываемыйOui/Yes
d - Внутренний диаметр16 mm
d - Диаметр отверстия0,009/-0,001
D - Наружный диаметр26 mm
D - Наружный диаметр0/-0,009
L - Длина36 mm
L - Длина0/-0,2
L124,9 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр24,9 mm
L21,3 mm
E10 mm
Альфа78 °
Количество рядов шариков3
Вес0,048 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,432 kN
Cmax0,432 kN
C0min0,892 kN
C0max0,892 kN
Crev для OP276.48
C0rev для OP570.88
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C