Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBE-OP Категория шариковой втулки Standard ball bushings, open Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора PA Начальное смазывание Non/No d - Внутренний диаметр 16 mm d - Диаметр отверстия 0,009/-0,001 D - Наружный диаметр 26 mm D - Наружный диаметр 0/-0,009 L - Длина 36 mm L - Длина 0/-0,2 L1 24,9 mm Длина L1 0/-0,2 D1 - Диаметр 24,9 mm L2 1,3 mm E 10 mm Альфа 78 ° Количество рядов шариков 3 Вес 0,048 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 0,432 kN Cmax 0,432 kN C0min 0,892 kN C0max 0,892 kN Crev для OP 276.48 C0rev для OP 570.88 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 80 °C