Стандартная шаровая втулка закрыто

BBE20AUU - SNR

BBE20AUU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораRSt34-2
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр20 mm
d - Диаметр отверстия0,009/-0,001
D - Наружный диаметр32 mm
D - Наружный диаметр0/-0,011
L - Длина45 mm
L - Длина0/-0,2
L131,5 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр30,3 mm
L21,6 mm
Количество рядов шариков5
Вес0,102 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,877 kN
Cmax1,283 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C