Стандартная шаровая втулка открытый

BBE20UU-OP-RL - SNR

BBE20UU-OP-RL

В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-OP
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, open
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
Пересмазывание и крепежное отверстиеOui/Yes
ПересмазываемыйOui/Yes
d - Внутренний диаметр20 mm
d - Диаметр отверстия0,009/-0,001
D - Наружный диаметр32 mm
D - Наружный диаметр0/-0,011
L - Длина45 mm
L - Длина0/-0,2
L131,5 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр30,3 mm
L21,6 mm
E10 mm
Альфа60 °
Количество рядов шариков4
Вес0,084 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,877 kN
Cmax0,877 kN
C0min1,37 kN
C0max1,37 kN
Crev для OP473.58
C0rev для OP739.8
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C