Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Регулируемые шариковые втулки позволяют уменьшить радиальный люфт для точных линейных перемещений с низким трением на консольных валах из закаленной стали.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBE-AJ Категория шариковой втулки Standard ball bushings, adjustable Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора RSt34-2 Начальное смазывание Non/No d - Внутренний диаметр 25 mm d - Диаметр отверстия 0,011/-0;001 D - Наружный диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 0/-0,011 L - Длина 58 mm L - Длина 0/-0,3 L1 44,1 mm Длина L1 0/-0,3 D1 - Диаметр 37,5 mm L2 1,85 mm E 2 mm Количество рядов шариков 6 Вес 0,23 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 0,908 kN Cmax 1,162 kN C0min 1,57 kN C0max 2,01 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C