Стандартная шаровая втулка открытый

BBE25UU-OP-RL - SNR

BBE25UU-OP-RL

В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-OP
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, open
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
Пересмазывание и крепежное отверстиеOui/Yes
ПересмазываемыйOui/Yes
d - Внутренний диаметр25 mm
d - Диаметр отверстия0,011/-0,001
D - Наружный диаметр40 mm
D - Наружный диаметр0/-0,011
L - Длина58 mm
L - Длина0/-0,3
L144,1 mm
Длина L10/-0,3
D1 - Диаметр37,5 mm
L21,85 mm
E12,5 mm
Альфа60 °
Количество рядов шариков5
Вес0,195 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,908 kN
Cmax0,908 kN
C0min1,57 kN
C0max1,57 kN
Crev для OP517.56
C0rev для OP894.9
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C