Стандартная шаровая втулка закрыто

BBE3AUU - SNR

BBE3AUU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораX2CrNi19-11
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр3 mm
d - Диаметр отверстия0.008/0
D - Наружный диаметр7 mm
D - Наружный диаметр0/-0,008
L - Длина10 mm
L - Длина0/-0,12
Количество рядов шариков4
Вес0,001 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,044 kN
Cmax0,062 kN
C0min0,105 kN
C0max0,148 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C