Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Регулируемые шариковые втулки позволяют уменьшить радиальный люфт для точных линейных перемещений с низким трением на консольных валах из закаленной стали.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBE-AJ Категория шариковой втулки Standard ball bushings, adjustable Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора PA Начальное смазывание Non/No d - Внутренний диаметр 50 mm d - Диаметр отверстия 0,013/-0,002 D - Наружный диаметр 75 mm D - Наружный диаметр 0/-0,013 L - Длина 100 mm L - Длина 0/-0,3 L1 77,6 mm Длина L1 0/-0,3 D1 - Диаметр 72 mm L2 2,65 mm E 3 mm Количество рядов шариков 6 Вес 1,23 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 4,702 kN Cmax 6,019 kN C0min 7,94 kN C0max 10,163 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 80 °C