Стандартная шаровая втулка закрыто

BBE50UU - SNR

BBE50UU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр50 mm
d - Диаметр отверстия0,013/-0,002
D - Наружный диаметр75 mm
D - Наружный диаметр0/-0,013
L - Длина100 mm
L - Длина0/-0,3
L177,6 mm
Длина L10/-0,3
D1 - Диаметр72 mm
L22,65 mm
Количество рядов шариков6
Вес1,25 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C