Стандартная шаровая втулка закрыто

BBE5UU - SNR

BBE5UU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр5 mm
d - Диаметр отверстия0.008/0
D - Наружный диаметр12 mm
D - Наружный диаметр0/-0,008
L - Длина22 mm
L - Длина0/-0,2
L114,5 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр11,5 mm
L21,1 mm
Количество рядов шариков4
Вес0,011 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,159 kN
Cmax0,225 kN
C0min0,265 kN
C0max0,375 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C