Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Регулируемые шариковые втулки позволяют уменьшить радиальный люфт для точных линейных перемещений с низким трением на консольных валах из закаленной стали.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBE-AJ Категория шариковой втулки Standard ball bushings, adjustable Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора St15 Начальное смазывание Non/No d - Внутренний диаметр 60 mm d - Диаметр отверстия 0,013/-0,002 D - Наружный диаметр 90 mm D - Наружный диаметр 0/-0,015 L - Длина 125 mm L - Длина 0/-0,4 L1 101,7 mm Длина L1 0/-0,3 D1 - Диаметр 86,5 mm L2 3,15 mm E 3 mm Количество рядов шариков 6 Вес 2,17 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 6,085 kN Cmax 7,789 kN C0min 9,8 kN C0max 12,544 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C