Стандартная шаровая втулка открытый

BBE80AUU-OP - SNR

BBE80AUU-OP

В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-OP
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, open
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораSt15
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр80 mm
d - Диаметр отверстия0,016/-0,004
D - Наружный диаметр120 mm
D - Наружный диаметр0/-0,015
L - Длина165 mm
L - Длина0/-0,4
L1133,7 mm
Длина L10/-0,4
D1 - Диаметр116 mm
L24,15 mm
E36,3 mm
Альфа54 °
Количество рядов шариков5
Вес4,38 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin9,465 kN
Cmax9,465 kN
C0min16 kN
C0max16 kN
Crev для OP5395.05
C0rev для OP9120
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C