Стандартная шаровая втулка регулируемый

BBE8UU-AJ - SNR

BBE8UU-AJ

Регулируемые шариковые втулки позволяют уменьшить радиальный люфт для точных линейных перемещений с низким трением на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-AJ
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, adjustable
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр8 mm
d - Диаметр отверстия0,008/0
D - Наружный диаметр16 mm
D - Наружный диаметр0/-0,008
L - Длина25 mm
L - Длина0/-0,2
L116,5 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр15,2 mm
L21,1 mm
E1 mm
Количество рядов шариков4
Вес0,019 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,195 kN
Cmax0,276 kN
C0min0,402 kN
C0max0,568 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C