Шаровая втулка фланцевого типа

BBER12LAUU - SNR

BBER12LAUU

Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBER
Категория шариковой втулкиFlange type ball bushings
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораRSt34-2
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр12 mm
d - Диаметр отверстия0,009/-0,001
D - Наружный диаметр22 mm
D - Наружный диаметр0/-0,016
L - Длина61 mm
L - Длина0,3/-0,3
B - Ширина фланца6 mm
D2 - Диаметр42 mm
D3 - Диаметр32 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Максимальный эксцентриситет0,015 mm
Количество рядов шариков4
Вес0,11 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,683 kN
Cmax0,966 kN
C0min1,57 kN
C0max2,22 kN
Допустимый статический момент My12 N/m
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C