Шаровая втулка фланцевого типа

BBER16AUU - SNR

BBER16AUU

Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBER
Категория шариковой втулкиFlange type ball bushings
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораRSt34-2
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр16 mm
d - Диаметр отверстия0,009/-0,001
D - Наружный диаметр26 mm
D - Наружный диаметр0/-0,016
L - Длина36 mm
L - Длина0,3/-0,3
B - Ширина фланца6 mm
D2 - Диаметр46 mm
D3 - Диаметр36 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Максимальный эксцентриситет0,012 mm
Количество рядов шариков4
Вес0,103 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,432 kN
Cmax0,611 kN
C0min0,892 kN
C0max1,261 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C