Шаровая втулка фланцевого типа

BBER16LUU - SNR

BBER16LUU

Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBER
Категория шариковой втулкиFlange type ball bushings
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр16 mm
d - Диаметр отверстия0,011/-0,001
D - Наружный диаметр26 mm
D - Наружный диаметр0/-0,016
L - Длина68 mm
L - Длина0,3/-0,3
B - Ширина фланца6 mm
D2 - Диаметр46 mm
D3 - Диаметр36 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Максимальный эксцентриситет0,015 mm
Количество рядов шариков4
Вес0,16 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,71 kN
Cmax1,004 kN
C0min1,78 kN
C0max2,517 kN
Допустимый статический момент My14 N/m
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C