Шаровая втулка фланцевого типа

BBER30AUU - SNR

BBER30AUU

Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBER
Категория шариковой втулкиFlange type ball bushings
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораRSt34-2
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр30 mm
d - Диаметр отверстия0,011/-0,001
D - Наружный диаметр47 mm
D - Наружный диаметр0/-0,019
L - Длина68 mm
L - Длина0,3/-0,3
B - Ширина фланца10 mm
D2 - Диаметр76 mm
D3 - Диаметр62 mm
X6,6 mm
Y11 mm
Z6,1 mm
Максимальный эксцентриситет0,015 mm
Количество рядов шариков6
Вес0,56 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin1,584 kN
Cmax2,028 kN
C0min2,74 kN
C0max3,507 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C