Фланцевые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на валах из закаленной стали.
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Тип конструкции | BBER |
| Категория шариковой втулки | Flange type ball bushings |
| Стандарт | ISO dimension |
| Количество уплотнений | 2 |
| Материал кольца или фиксирующих колец | 100Cr6 |
| Материал сепаратора | St15 |
| Начальное смазывание | Non/No |
| d - Внутренний диаметр | 60 mm |
| d - Диаметр отверстия | 0,016/-0,004 |
| D - Наружный диаметр | 90 mm |
| D - Наружный диаметр | 0/-0,025 |
| L - Длина | 209 mm |
| L - Длина | 0,3/-0,3 |
| B - Ширина фланца | 18 mm |
| D2 - Диаметр | 134 mm |
| D3 - Диаметр | 112 mm |
| X | 11 mm |
| Y | 17 mm |
| Z | 11,1 mm |
| Максимальный эксцентриситет | 0,025 mm |
| Количество рядов шариков | 6 |
| Вес | 4,92 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cmin | 9,94 kN |
| Cmax | 12,723 kN |
| C0min | 20 kN |
| C0max | 25,6 kN |
| Допустимый статический момент My | 487 N/m |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 110 °C |