Стандартная шаровая втулка регулируемый

BBES12AUU-AJ - SNR

BBES12AUU-AJ

Регулируемые шариковые втулки позволяют уменьшить радиальный люфт для точных линейных перемещений с низким трением на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-AJ
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, adjustable
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораX5CrNi18-10
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр12 mm
d - Диаметр отверстия0,008/0
D - Наружный диаметр22 mm
D - Наружный диаметр0/-0,009
L - Длина32 mm
L - Длина0/-0,2
L122,9 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр21 mm
L21,3 mm
E1,5 mm
Количество рядов шариков4
Вес0,044 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,416 kN
Cmax0,588 kN
C0min0,784 kN
C0max1,109 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура140 °C