Стандартная шаровая втулка закрыто

BBES12UU - SNR

BBES12UU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр12 mm
d - Диаметр отверстия0.008/0
D - Наружный диаметр22 mm
D - Наружный диаметр0/-0,009
L - Длина32 mm
L - Длина0/-0,2
L122,9 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр21 mm
L21,3 mm
Количество рядов шариков4
Вес0,045 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,416 kN
Cmax0,588 kN
C0min0,784 kN
C0max1,109 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C