Стандартная шаровая втулка открытый

BBES16UU-OP - SNR

BBES16UU-OP

В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-OP
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, open
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр16 mm
d - Диаметр отверстия0,009/-0,001
D - Наружный диаметр26 mm
D - Наружный диаметр0/-0,009
L - Длина36 mm
L - Длина0/-0,2
L124,9 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр24,9 mm
L21,3 mm
E10 mm
Альфа78 °
Количество рядов шариков3
Вес0,048 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,432 kN
Cmax0,432 kN
C0min0,892 kN
C0max0,892 kN
Crev для OP276.48
C0rev для OP570.88
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C