Стандартная шаровая втулка регулируемый

BBES20AUU-AJ - SNR

BBES20AUU-AJ

Регулируемые шариковые втулки позволяют уменьшить радиальный люфт для точных линейных перемещений с низким трением на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-AJ
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, adjustable
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораX5CrNi18-10
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр20 mm
d - Диаметр отверстия0,009/-0,001
D - Наружный диаметр32 mm
D - Наружный диаметр0/-0,011
L - Длина45 mm
L - Длина0/-0,2
L131,5 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр30,3 mm
L21,6 mm
E2 mm
Количество рядов шариков5
Вес0,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,877 kN
Cmax1,283 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура140 °C