Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Тип конструкции | BBE |
| Категория шариковой втулки | Standard ball bushings, closed |
| Стандарт | ISO dimension |
| Количество уплотнений | 2 |
| Материал кольца или фиксирующих колец | X105CrMo17 |
| Материал сепаратора | X5CrNi18-10 |
| Начальное смазывание | Non/No |
| d - Внутренний диаметр | 20 mm |
| d - Диаметр отверстия | 0,011/-0,001 |
| D - Наружный диаметр | 32 mm |
| D - Наружный диаметр | 0/-0,013 |
| L - Длина | 80 mm |
| L - Длина | 0/-0,3 |
| L1 | 61 mm |
| Длина L1 | 0/-0,3 |
| D1 - Диаметр | 30,3 mm |
| L2 | 1,6 mm |
| Количество рядов шариков | 5 |
| Вес | 0,18 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cmin | 1,44 kN |
| Cmax | 2,107 kN |
| C0min | 2,74 kN |
| C0max | 4,009 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 140 °C |