Стандартная шаровая втулка закрыто

BBES40LUU - SNR

BBES40LUU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр40 mm
d - Диаметр отверстия0,016/-0,004
D - Наружный диаметр62 mm
D - Наружный диаметр0/-0,015
L - Длина151 mm
L - Длина0/-0,4
L1121,2 mm
Длина L10/-0,4
D1 - Диаметр59 mm
L22,15 mm
Количество рядов шариков6
Вес1,4 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin3,872 kN
Cmax4,956 kN
C0min8,04 kN
C0max10,291 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C