Стандартная шаровая втулка открытый

BBES50UU-OP - SNR

BBES50UU-OP

В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-OP
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, open
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр50 mm
d - Диаметр отверстия0,013/-0,002
D - Наружный диаметр75 mm
D - Наружный диаметр0/-0,013
L - Длина100 mm
L - Длина0/-0,3
L177,6 mm
Длина L10/-0,3
D1 - Диаметр72 mm
L22,65 mm
E21 mm
Альфа50 °
Количество рядов шариков5
Вес1,08 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin4,702 kN
Cmax4,702 kN
C0min7,94 kN
C0max7,94 kN
Crev для OP2680.14
C0rev для OP4525.8
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C