Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
В открытых шариковых втулках используются поддерживаемые и закаленные стальные валы для уменьшения отклонения для точного линейного перемещения с низким трением.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBE-OP Категория шариковой втулки Standard ball bushings, open Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец X105CrMo17 Материал сепаратора X5CrNi18-10 Начальное смазывание Non/No d - Внутренний диаметр 60 mm d - Диаметр отверстия 0,013/-0,002 D - Наружный диаметр 90 mm D - Наружный диаметр 0/-0,015 L - Длина 125 mm L - Длина 0/-0,4 L1 101,7 mm Длина L1 0/-0,4 D1 - Диаметр 86,5 mm L2 3,15 mm E 27,2 mm Альфа 54 ° Количество рядов шариков 5 Вес 1,9 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 6,085 kN Cmax 6,085 kN C0min 9,8 kN C0max 9,8 kN Crev для OP 3468.45 C0rev для OP 5586 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 140 °C