Стандартная шаровая втулка закрыто

BBES60LUU - SNR

BBES60LUU

Закрытые шариковые втулки обеспечивают точные линейные перемещения с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, closed
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр60 mm
d - Диаметр отверстия0,016/-0,004
D - Наружный диаметр90 mm
D - Наружный диаметр0/-0,020
L - Длина209 mm
L - Длина0/-0,4
L1170 mm
Длина L10/-0,4
D1 - Диаметр86,5 mm
L23,15 mm
Количество рядов шариков6
Вес3,92 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin9,94 kN
Cmax12,723 kN
C0min20 kN
C0max25,6 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C