Стандартная шаровая втулка регулируемый

BBES60UU-AJ - SNR

BBES60UU-AJ

Регулируемые шариковые втулки позволяют уменьшить радиальный люфт для точных линейных перемещений с низким трением на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBE-AJ
Категория шариковой втулкиStandard ball bushings, adjustable
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колецX105CrMo17
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
d - Внутренний диаметр60 mm
d - Диаметр отверстия0,013/-0,002
D - Наружный диаметр90 mm
D - Наружный диаметр0/-0,015
L - Длина125 mm
L - Длина0/-0,4
L1101,7 mm
Длина L10/-0,4
D1 - Диаметр86,5 mm
L23,15 mm
E3 mm
Количество рядов шариков6
Вес2,17 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin6,085 kN
Cmax7,789 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C