Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шариковые втулки Super характеризуются способностью компенсировать смещения до ±0,5°. Супершариковые втулки выпускаются в закрытом и открытом исполнении.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBET Категория шариковой втулки Super ball bushings, closed Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора PA Начальное смазывание Non/No Пересмазываемый Oui/Yes Крепежное отверстие Oui/Yes d - Внутренний диаметр 12 mm d - Диаметр отверстия 0,008/0 D - Наружный диаметр 22 mm L - Длина 32 mm L - Длина 0,2/-0,2 L1 22,9 mm Длина L1 0/-0,2 D1 - Диаметр 21 mm L2 1,3 mm E 6,5 mm Альфа 66 ° Диаметр F H11 3 mm J 0,7 mm Количество рядов шариков 4 Вес 0,017 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 1,02 kN Cmax 1,02 kN C0min 1,29 kN C0max 1,29 kN Crev для OP 550.8 C0rev для OP 696.6 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 80 °C