Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шариковые втулки Super характеризуются способностью компенсировать смещения до ±0,5°. Супершариковые втулки выпускаются в закрытом и открытом исполнении.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBET Категория шариковой втулки Super ball bushings, closed Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора PA Начальное смазывание Non/No Пересмазываемый Oui/Yes d - Внутренний диаметр 12 mm d - Диаметр отверстия 0,008/0 D - Наружный диаметр 22 mm L - Длина 32 mm L - Длина 0,2/-0,2 L1 22,9 mm Длина L1 0/-0,2 D1 - Диаметр 21 mm L2 1,3 mm Диаметр F H11 3 mm J 0,7 mm Количество рядов шариков 5 Вес 0,021 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 1,02 kN Cmax 1,492 kN C0min 1,29 kN C0max 1,887 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 80 °C