Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шариковые втулки Super характеризуются способностью компенсировать смещения до ±0,5°. Супершариковые втулки выпускаются в закрытом и открытом исполнении.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBET Категория шариковой втулки Super ball bushings, closed Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора PA Начальное смазывание Non/No Пересмазываемый Oui/Yes Крепежное отверстие Oui/Yes d - Внутренний диаметр 16 mm d - Диаметр отверстия 0,009/-0,001 D - Наружный диаметр 26 mm L - Длина 36 mm L - Длина 0,2/-0,2 L1 24,9 mm Длина L1 0/-0,2 D1 - Диаметр 24,9 mm L2 1,3 mm E 9 mm Альфа 68 ° Диаметр F H11 3 mm J 1 mm Количество рядов шариков 4 Вес 0,035 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 1,25 kN Cmax 1,25 kN C0min 1,55 kN C0max 1,55 kN Crev для OP 675 C0rev для OP 837 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 80 °C