Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шариковые втулки Super характеризуются способностью компенсировать смещения до ±0,5°. Супершариковые втулки выпускаются в закрытом и открытом исполнении.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBET Категория шариковой втулки Super ball bushings, closed Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора PA Начальное смазывание Non/No Пересмазываемый Oui/Yes Крепежное отверстие Oui/Yes d - Внутренний диаметр 20 mm d - Диаметр отверстия 0,009/-0,001 D - Наружный диаметр 32 mm L - Длина 45 mm L - Длина 0,2/-0,2 L1 31,5 mm Длина L1 0/-0,2 D1 - Диаметр 30,3 mm L2 1,6 mm E 9 mm Альфа 55 ° Диаметр F H11 3 mm J 1 mm Количество рядов шариков 5 Вес 0,048 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 2,09 kN Cmax 2,09 kN C0min 2,63 kN C0max 2,63 kN Crev для OP 1191.3 C0rev для OP 1499.1 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 80 °C