Шариковая втулка Super

BBET20UU - SNR

BBET20UU

Шариковые втулки Super характеризуются способностью компенсировать смещения до ±0,5°. Супершариковые втулки выпускаются в закрытом и открытом исполнении.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
Тип конструкцииBBET
Категория шариковой втулкиSuper ball bushings, closed
СтандартISO dimension
Количество уплотнений2
Материал кольца или фиксирующих колец100Cr6
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
ПересмазываемыйOui/Yes
d - Внутренний диаметр20 mm
d - Диаметр отверстия0,009/-0,001
D - Наружный диаметр32 mm
L - Длина45 mm
L - Длина0,2/-0,2
L131,5 mm
Длина L10/-0,2
D1 - Диаметр30,3 mm
L21,6 mm
Диаметр F H113 mm
J1 mm
Количество рядов шариков6
Вес0,058 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin2,09 kN
Cmax2,675 kN
C0min2,63 kN
C0max3,366 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C